Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:21:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NJ307-E-XL-TVP2>A
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ
Wird oft zusammen gekauft




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 80 mm | Außendurchmesser |
| B | 21 mm | Breite |
| Cr | 76.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 63.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 10.800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 12.600 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 7.900 1/min | Bezugsdrehzahl |
| ≈m | 481,45 g | Gewicht |
Anschlussmaße
| da min | 42 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
| da max | 45 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
| Da max | 71 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| dc min | 53 mm | Minimaler Wellenabsatz |
| ra max | 1,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
| rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
| r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
| s | 0,6 mm | Axialer Verschiebeweg |
| E | 70,2 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
| F | 46,2 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
| D1 min | 66,6 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
| d1 | 51 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
HJ307-E | Winkelring |
Betriebsbedingungen für Lager NJ307-E-XL-TVP2
In Arbeit für NJ307-E-XL-TVP2
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Voreingestellte Parameter
Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.